该模块用于Fieldline Modular M8本地总线,后者通过Fieldline或Inline总线耦合器开启。 用于采集和输出数字量信号。
FLM DO 8 M8-2MBD
-
分布式I/O模块
2773571
节省空间的本地总线设备尤其适用于空间有限的情况。 功能: 2 Mbaud,8个数字化输入,每个负载能力为500 mA,通道诊断,短路和过载保护,M8连接方式。
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 29.8 mm |
| 高度 | 143 mm |
| 深度 | 26.5 mm |
| 孔距 | 133 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 长度详细信息,包括固定卡 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 颜色 | 黑色 |
| Fieldline本地总线 | |
| 连接方式 | M8插头式连接器 |
| 连接点标识 | 铜质电缆 |
| 位数 | 4 |
| 传输速度 | 2 MBit/s |
| 编程数据 (LocalbusSlave) | |
| 长度编码(十六进制) | 81 |
| ID 代码 (dec.) | 177 |
| 长度编码(十进制) | 129 |
| 过程数据通道 | 8 位 |
| 输入地址区域 | 0 位 |
| 输出地址区域 | 8 位 |
| 参数通道(PCP) | 0 位 |
| 寄存器长度(总线) | 8 位 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 3 Byte |
| 所需的组态数据 | 4 Byte |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | M8插头式连接器 |
| 连接系统 | 2,3线 |
| 输出数目 | 8 |
| 保护电路 | 短路保护 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Fieldline |
| 类型 | 模块 |
| 通道数目 | 8 |
| 电位 | |
| 电压电源UL | 24 V DC |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | M8插头式连接器 |
| 品名 | UL |
| 位数 | 4 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (含纹波) |
| 供电电流 | 3 A |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 至I/O | 500 V AC |
| 连接方式 | M8插头式连接器 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP65/IP67 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 订货号 | 2773571 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI432 |
| 产品关键代码 | DRI432 |
| GTIN | 4046356301596 |
| 单件重量(含包装) | 163.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 137 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - 总线电缆 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - 总线电缆 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - 总线电缆 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - 总线电缆 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - 总线电缆 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - 总线电缆 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - 总线电缆 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - 总线电缆 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - 总线电缆 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - 总线电缆 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - 总线电缆 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - 总线电缆 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - 总线电缆 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - 总线电缆 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - 总线电缆 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - 总线电缆 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - 总线电缆 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - 总线电缆 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - 总线电缆 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - 传感器/执行器电缆 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - 传感器/执行器电缆 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - 传感器/执行器电缆 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - 传感器/执行器电缆 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - 传感器/执行器电缆 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - 传感器/执行器电缆 1697771
-
SAC-4P-950/... - 总线电缆 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - 适配器 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - 通信模块 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - 连接器 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - 连接器 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - 连接器 1506781
优势
通过M8插拔式连接器进行稳定连接
短路和过载保护
诊断和状态指示灯
也可连接到一个Inline站
经优化,用于30 mm安装