Axioline E设备专用于以太网网络 (Modbus/TCP)。 它可用于采集和输出数字信号。 该设备专用于系统制造。 该设备无需控制柜即可用于恶劣的工业环境。 Axioline E设备可用于工具平台,如,直接用于焊接机器人或传送设备。
AXL E ETH DIO16 M12 6M
-
分布式I/O模块
2701539
Axioline E,数字量I/O设备,Ethernet,M12连接器,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 4线,数字输出: 16,24 V DC,连接技术: 3线,金属外壳,保护等级: IP65/IP67
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 60 mm |
| 高度 | 185 mm |
| 深度 | 38 mm |
| 孔距 | 198.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 高度为194.5 mm,包括安装板。在固定夹已被拔出的情况下,高度为212 mm。厚度为38 mm,包括安装板(无安装板时为30.5 mm)。 |
| 安装类型 | 壁式安装或DIN导轨安装;两种安装方式都要使用安装板。 |
| 外壳材料 | 锌模铸 |
| Ethernet | |
| 接口数 | 2 |
| 通道数目 | 2 |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | D编码 |
| 位数 | 4 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s (自适应) |
| Modbus/TCP | |
| 设备类型 | Modbus从机(服务器) |
| 系统专用协议 | Modbus传输协议 Modbus/TCP |
| 支持的协议 | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| 规范 | Modbus应用传输协议V1.1b |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | IEC 61131-2 型号1和3 |
| 输入数量 | 16 |
| 电缆长度 | 最大 30 m (至传感器) |
| 连接方式 | M12针式插头连接器,双通道槽位 |
| 连接系统 | 4线 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 3 mA |
| 每通道的传感器电流 | 典型值 75 mA (从US) |
| 总传感器电流 | 最大 1.2 A (每台设备) |
| 传感器连接导线的允许长度 | 30 m |
| 输入滤波时间 | < 1000 µs |
| 保护电路 | 过载保护,传感器电源短路保护 |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | M12针式插头连接器,双通道槽位 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输出数目 | 16 |
| 保护电路 | 输出的过载保护、短路保护; 是 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 因电流中断引起的电压限制 | -28 V ... -17 V |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 额定输出电压 | 24 V DC (从电压US) |
| 输出电压范围 | 18 V DC ... 31.2 V DC |
| 断开时的输出电压 | 最大 1 V |
| 断开时的输出电流 | 最大 20 µA |
| 额定负载,感性 | 12 VA (1.2 H,48 Ω,额定电压) |
| 额定负载,阻性 | 12 W (48 Ω,额定电压) |
| 过载行为 | 自动重启 |
| 切换频率 | 最大 5500 每秒 (负载电流不低于50 mA) |
| 最大 1 每秒 (带电感负载) | |
| 抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
| 信号延迟 | 最大 150 µs (上电时) |
| 最大 200 µs (切断时) | |
| 过流关闭 | 最小 0.7 A |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Axioline E |
| 类型 | 端子化设计 |
| 特殊性质 | 金属外壳 |
| 电位 | |
| 电压电源US | 24 V DC |
| US电源 | 最大 4 A |
| US电流损耗 | 典型值 8 mA |
| 最大 1.2 A | |
| 电源: 模块电子线路、传感器和执行器 | |
| 品名 | 模块电子元件、传感器和执行器 (US) |
| 连接方式 | M12连接器 ,T编码 |
| 位数 | 4 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 31.2 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 典型值 190 mA ±15 % (24 V DC) |
| 最大 12 A | |
| 电源: 执行器 | |
| 品名 | 其他设备的执行器电源(UA) |
| 连接方式 | M12连接器 ,T编码 |
| 位数 | 4 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 31.2 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 典型值 3 mA ±15 % (24 V DC) |
| 最大 12 A | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 24 V电源(通信电源/传感器电源,数字输入/输出)/总线连接(以太网1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(通信电源/传感器电源,数字输入/输出)/总线连接(以太网2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(通信电源/传感器电源,数字输入/输出)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 总线连接(以太网1)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 总线连接(以太网2)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 总线连接(以太网1)/总线连接(以太网2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(执行器电源)/24 V电源(通信电源和传感器电源,数字输入/输出) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(执行器电源)/总线连接(以太网1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(执行器电源)/总线连接(以太网2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(执行器电源)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP65/IP67 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 2701539 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI7PB |
| 产品关键代码 | DRI7PB |
| GTIN | 4046356763875 |
| 单件重量(含包装) | 727.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 727.7 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - 数据连接器 1521261
-
AXL E MP 60 - 安装板 2701761
-
UCT-EM (7X10) - 卡接标识 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - 电源线 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - 电源线 1424120
-
NBC-M12MSD/.../... - 网络电缆 1408713
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - 网络电缆 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - 网络电缆 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - 网络电缆 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - 电源线 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - 电源线 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - 电源线 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - 电源线 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - 电源线 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - 电源线 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - 电源线 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - 电源线 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - 电源线 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - 电源线 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - 电源线 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - 电源线 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - 电源线 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - 电源线 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - 电源线 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - 电源线 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - 电源线 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - 电源线 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - 电源线 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - 电源线 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - 电源线 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - 电源线 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - 传感器/执行器电缆 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - 传感器/执行器电缆 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - 传感器/执行器电缆 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - 传感器/执行器电缆 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - 传感器/执行器电缆 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - 传感器/执行器电缆 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - 传感器/执行器电缆 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - 传感器/执行器电缆 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - 传感器/执行器电缆 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - 传感器/执行器电缆 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - 传感器/执行器电缆 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y型分配器 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y型分配器 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y型分配器 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Y型分配器 1546068
优势
使用M12连接器(D型编码)连接到以太网网络
传输速度为10 Mbps和100 Mbps
使用M12插拔式连接器(A型编码)连接数字量传感器和执行器
诊断和状态指示灯
传感器电源的短路和过载保护
IP65/IP67防护等级