模块用于Inline站内部。 它用于交流电压范围内的输出数字信号。
IB IL DO 1 AC-PAC
-
数字量模块
2861920
Inline,数字量输出模块,数字输出: 1,230 V AC,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
4个数字量输出
3线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:500 mA
诊断和状态指示灯