订货名称中带有“2 MBD”标识的Inline模块,支持2 Mbps的传输速度。这些模块已停产或已从产品系列范围中移除。 如果需要该传输速度,请联系您所在区域的菲尼克斯电气销售代表。 如果可以接受500 kbps的传输速度,请选用订货名称不含“2MBD”的对应型号作为替代方案。 请注意,同一个Inline站点内必须始终保持传输速度一致。 模块用于Inline站内部。 用于采集数字信号。
IB IL 24 DI8/HD-2MBD-PAC
-
数字量模块
2700875
Inline,数字量输入模块,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 1线制,本地总线传输速率: 2 Mbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
产品详情
适配产品
优势
诊断和状态指示灯
8个数字量输入
单线制连接技术连接的传感器