在现场外壳内的多功能进程指示器,用于监控和显示模拟测量数据。
双线传感器可通过集成的测量变送器电源供电。通用输入端可以连接电流、电压、RTD和TC。可监控限值并切换继电器。通过模拟输出端可以发送进程信号。在故障情况下其颜色会改变,从而检测到警报状态。5位、7段LC显示屏,带背光,1个通用输入,2个继电器,最小/最大值存储器,线性表,数字状态输出(集电极开路)
FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP
-
数显表
2907780
产品详情
| 产品系列 | Field Analog |
| 组态 | 键盘 |
| 软件 | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 功能 | |
| 组态 | 键盘 |
| 软件 | |
| 测试电压 | 2500 V |
| 2500 V | |
| 测试电压输出/电源 | 2500 V |
| 测试电压输入/输出 | 500 V |
| 测试电压输入/电源 | 2500 V |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 电气隔离 | 375 V |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %,50 Hz ... 60 Hz) |
| 最大电流耗量 | 30 mA |
| 功耗 | ≤ 6.9 W |
| 信号: 电流 | |
| 输入说明 | 通用输入 |
| 输入数目 | 1 |
| 输入信号 | 电流 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA +10 % |
| 4 mA ... 20 mA +10 % | |
| 最大电流输入信号 | < 150 mA |
| 有效输入源 | 电流 |
| 输入电流的输入电阻 | 10 Ω |
| 发送器供电电压 | > 16 V (22 mA) |
| 发送器供电电压范围 | 22.8 V ... 27.6 V (空载) |
| 发送器供电电流 | < 30 mA (短路和过载保护) |
| D/A转换器分辨率 | 16 位 |
| 信号: 电压 | |
| 输入说明 | 通用输入 |
| 输入信号 | 电压 |
| 电压输入信号 | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 1 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -1 V ... 1 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| 最大电压输入信号 | ± 35 V (≥ 1 V) |
| ± 12 V (< 1 V) | |
| 有效输入源 | 电压 |
| 输入电压的输入电阻 | > 1 MΩ |
| 信号: 电阻 | |
| 输入说明 | 通用输入 |
| 输入信号 | 电阻 |
| 有效输入源 | 电阻:30 Ω ... 3000 Ω |
| 测量 | |
| 输入说明 | 通用输入 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 可用的传感器类型(RTD) | 铂、镍、铜传感器 |
| 有效输入源 | 电阻温度计 |
| 温度测量范围 | -200 °C ... 1100 °C (范围取决于传感器类型,可调) |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 测量率 | 200 ms |
| 测量 | |
| 输入说明 | 通用输入 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 可用的传感器类型(TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
| 有效输入源 | 热电偶 |
| 温度测量范围 | -200 °C ... 2495 °C (范围取决于传感器类型,可调) |
| 测量率 | 200 ms |
| 切换: 继电器 | |
| 触点类型 | 2个转换触点 |
| 最小切换电压 | 12 V |
| 最大切换电压 | 30 V DC (3 A) |
| 230 V AC (3 A) | |
| 最小切换电流 | 10 mA |
| 最大切换电流 | 3 A |
| 切换: 晶体管 | |
| 输出说明 | 集电极开路输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | 晶体管 |
| 最大切换电压 | 28 V |
| 最大切换电流 | 200 mA |
| 信号: 电流 | |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 最大电流输出信号 | < 22 mA |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 500 Ω (22 mA) |
| 波动 | < 10 mVSS (500 Ω) |
| D/A转换器分辨率 | 13 位 |
| 显示位数 | 5 |
| 显示 | 7段LC显示屏,带背光和用于文本/柱形图的点阵 |
| 温度系数,典型值 | 0.01 %/K |
| 信号: 电压 | |
| 电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 最大电压输出信号 | < 11 V |
| 无负载电压 | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
| 短路电流 | < 25 mA |
| 波动 | < 10 mVSS (1000 Ω) |
| D/A转换器分辨率 | 13 位 |
| 温度系数,典型值 | 0.01 %/K |
| 输入,输出,状态,继电器 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm ... 0.6 Nm |
| 数据: T-PORT | |
| 连接方式 | 4位插座 |
| 数据: USB | |
| 串行传输率 | 38400 Baud |
| 宽度 | 199 mm |
| 高度 | 160 mm |
| 深度 | 96 mm |
| 颜色 | 浅灰 (RAL 7035) |
| 外壳材料 | PBT GF30 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 50 °C (在温度低于-30 °C (-22 °F) 的情况下,无法再保障显示屏的可读性。) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | < 2000 m (海平面以上) |
| 气候等级 | 符合IEC 60654-1,B2级 |
| 允许湿度(运行) | 可冷凝 |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Recognized |
| CSA | |
| 标识 | CSA GP |
| 抗干扰 | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | IEC 61326,A类 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 支撑管的安装 | |
| 安装位置 | 从显示屏中心线至各个方向的最大视角范围为+/- 45° |
| 订货号 | 2907780 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK1141 |
| 产品关键代码 | DK1141 |
| GTIN | 4055626232140 |
| 单件重量(含包装) | 1,439.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,439.1 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |