CUTFOX-SE LM_DB - 对角剪线钳
1212839

电工用对角剪线钳,弯型,包括剥线和压接区域,尺寸:180 mm,包装类型:带用于销售展示的支架(背卡)

产品详情









适配产品


优势

该工具配备了符合人体力学设计的双组件安全手柄
最佳的杠杆型设计效应,使作业更为简单轻松
硬化刀片,持久稳定的切割能力
可用于剥线(1.5 mm²和2.5 mm²)、压接(1.5 mm² ... 2.5 mm²)、切割黄铜螺钉和弯折孔眼(直径4 mm、5 mm、6 mm)