G 5/ 2 B-EX
-
设备接线端子
1089162
设备接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 4, 位数: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: 直接螺钉连接, 颜色: 橙色
产品详情
产品类型 | 直通式接线端子 |
位数 | 2 |
连接量 | 4 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
每层的连接数量 | 4 |
额定横截面 | 4 mm² |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥线长度 | 8 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
标称电流 | 32 A |
最大负载电流 | 32 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
额定电压 | 500 V |
额定横截面 | 4 mm² |
额定参数 (ATEX/IECEx) | |
标识 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
工作温度范围 | -60 °C ... 110 °C |
Ex认证附件 | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
防爆温度上升 | 40 K (30.7 A / 4 mm²) |
额定绝缘电压 | 250 V |
输出 | (永久) |
Ex等级 常规 | |
标称工作电压 | 275 V |
额定电流 | 30 A |
最大负载电流 | 30 A |
接触电阻 | 0.75 mΩ |
Ex 连接数据 概述 | |
扭矩范围 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
额定横截面 | 4 mm² |
额定接线容量AWG | 12 |
刚性接线容量 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接线容量AWG | 24 ... 12 |
柔性接线容量 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接线容量AWG | 24 ... 24 |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 24 ... 16 |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 24 ... 16 |
宽度 | 20 mm |
高度 | 24 mm |
颜色 | 橙色 (RAL 2003) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
概述 | |
接线端子安装 | 在将产品安装到安装表面时,请确保在拧紧中心螺钉时不损坏外壳 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | 直接螺钉连接 |
接线端子安装 | 在将产品安装到安装表面时,请确保在拧紧中心螺钉时不损坏外壳 |
订货号 | 1089162 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | BE1265 |
产品关键代码 | BE1265 |
GTIN | 4055626892047 |
单件重量(含包装) | 22.22 g |
单件重量(不含包装) | 22.22 g |
原产地 | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
防触摸振动保护