实用信息
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
端子标识
WS-G5/2 - 警告标识
WS-G5/2
-
警告标识
2720029
警告牌,用于设备端子G 5,完全覆盖端子表面,2位
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端子标识
针距
21 mm
标识
标签数
1
尺寸
宽度
20.00 mm
高度
20.00 mm
深度
5.50 mm
针距
21 mm
材料规格
颜色
黄色 (RAL 1018)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
基座材料
PA
环境和真实条件
环境条件
建议环境温度(存储/运输)
23 °C
建议湿度(存储/运输)
50 %
安装
安装类型
插拔式
商业数据
订货号
2720029
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BG2511
产品关键代码
BG2511
GTIN
4017918062286
单件重量(含包装)
0.94 g
单件重量(不含包装)
0.724 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
55121700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.018千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助