LS-EMLP (20X8)/GP - 设备标识
1803408

设备标识, Green Product, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 160, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 20 mm

产品详情








优势

适用于设备标识的自黏式标签
采用LS-EMLP/GP产品组的资源节约型自黏式标签,实现可持续的控制柜标识
LS- EMLP/GP产品组的自黏式标签采用碳足迹更低的塑料,其基材用量较传统LS-EMLP产品组节省了大约25%
与传统标识材料相比,在技术性能、光学特性、印刷质量和耐用性方面均无质量差异
通过资源节约型材料进行标识有助于减少控制柜的整体碳足迹,同时不影响技术性能
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。这种资源节约型模块化标识方案专为控制柜应用场景量身打造。
预制设备标识采用经过验证的激光打印标签格式,可在标识设备中理想定位
由于材料具有防火和防烟特性,该标识特别适合用于楼宇基础设施