SACCBP-M12MS-8CON-M16/0,4-94BX - 设备连接器 板后安装
1239398

设备连接器 板后安装,Ethernet CAT5 (1 Gbps),8-位置,针式插头, 直头, M12,A-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 0.4 m, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品


优势

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母