SACCBP-M12FSD-4P-M16/6,03-93E - 设备连接器 板后安装
1418030

设备连接器 板后安装,Ethernet CAT5 (100 Mbps),Ethernet,4-位置,孔式, 直头, M12,D-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 6.03 m, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情








适配产品