SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,41-94BX - 设备连接器 板后安装
1238820

总线系统孔式插座,以太网,8芯,M12,屏蔽,板后/M16螺纹安装,带1 m总线电缆,4 x 2 x 0.26mm2

产品详情








适配产品


优势

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母