SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,17-94B
-
设备连接器 板后安装
1417264
设备连接器 板后安装,8-位置,孔式, 直头, M12,A-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 0.17 m, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1239165
产品详情
适配产品
优势
预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母