SACCBP-FSD-4P-M16/2,03-93E PP
-
设备连接器 板后安装
1230584
设备连接器 板后安装,Ethernet CAT5 (100 Mbps),Ethernet,4-位置,孔式, 直头, M12-推拉外锁,D-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 2.03 m, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
产品详情
| 安装类型 | 板后安装 (M16 x 1,5) |
| 产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
| 应用 | 数据 |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 4 |
| 编码 | D |
| 螺纹类型 | M12 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A (插头/插座符合IEC 61076-2-101标准要求,须遵守电缆技术数据) |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 电缆连接 |
| 触点类型 | 孔式插头 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 插座锁定类型 | 推拉外锁 |
| 编码 | D |
| 连接2 | |
| 插座设计 | 端自由出线 |
| 电缆长度 | 2.03 m |
| 以太网柔性CAT5,2对 [93E] | |
| 尺寸图 |
|
| UL AWM | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网柔性CAT5,2对 [93E] |
| 导线结构 | 2x2xAWG26/7,SF/UTP |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 0.95 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 2对绞线绞合在2根绞合型填充线芯上 |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 280.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 51 mm |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 符合UN ECE-R 118.03标准 | |
| UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) | |
| UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
| 阻油性 | 符合IEC 60811-404标准 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| -40 °C ... 85 °C (无机械驱动) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 标准标识 | M12圆形连接器 |
| 标准/规格 | 基于IEC 61076-2-010 |
| 注意事项 | 推挽式(型号2) |
| 订货号 | 1230584 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 100 pc |
| 销售关键代码 | ABQDCI |
| 产品关键代码 | ABQDCI |
| GTIN | 4063151329198 |
| 单件重量(含包装) | 109.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 109.3 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | abdde4b5-ec95-488b-aedd-ade6a53058e8 |