SACC-DSI-MSD-4CON-L180/12 SCOX
   - 
  设备连接器 板后安装
    
      1240013
      
      
    
  
      设备连接器 板后安装,4-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,D-编码,焊针, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
        所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
        SPEEDCON速连技术可节省接线时间