SACC-DSI-MS-17CON-PG9/5,0 SCO - 设备连接器 板后安装
1446139

设备连接器 板后安装,17-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,单线,电缆长度: 5 m, 0.14 mm2, 无卤素PUR黑色, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品