SACC-DSI-MS-12CON-M12 SCOX - 设备连接器 板后安装
1240077

设备连接器 板后安装,12-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,编码: A,板后安装,M12 x 1,焊针, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品



优势

方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
SPEEDCON速连技术可节省接线时间