SACC-DSI-M12MSB-5PM16/0,5-0,25 - 设备连接器 板后安装
1034985

设备连接器 板后安装,5-位置,针式插头, 直头, M12,B-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.25 mm2, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情








适配产品