SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5 SHS
-
设备连接器 板后安装
1426128
传感器/执行器针式插座,8芯,M12 SPEEDCON,板后/M16螺纹安装,带0.5 m TPE绞线,8 x .25 mm2
产品详情
适配产品
优势
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
SPEEDCON速连技术可节省接线时间