SACC-DSI-M12FSL4FEM16XL-L180GRX
-
设备连接器 板后安装
1239522
设备连接器 板后安装,电源,5-位置,孔式, 直头, M12,L-编码,波峰焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
经优化的XL外壳外形,使用19号扳手即可轻松安装
垫片受过度拧紧保护,实现长期可靠的密封