SACC-DSI-M12FS-12CON-M16X
-
设备连接器 板后安装
1239742
设备连接器 板后安装,12-位置,孔式, M12,A-编码,波峰焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
SPEEDCON速连技术可节省接线时间