SACC-DSI-FSD-4CON-M16/0,5 PPX - 设备连接器 板后安装
1238101

设备连接器 板后安装,PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002),4-位置,孔式, 直头, M12-推拉外锁,D-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.34 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品



优势

已获认可的 M12标准,用于信号,数据和电源的安全传输
轻松快速地为难以接触区域内的设备和系统接线
不受制造商限制的M12 PUSH-PULL锁定系统,可实现最高的可用性
即使受到极端机械应力,也能实现可靠的屏蔽连接
可与采用螺钉或插拔式连接方式的连接器兼容