SACC-DSI-FS-8CON-PG9/0,26 SE1 - 设备连接器 板后安装
1403333

设备连接器 板后安装,8-位置,孔式, 直头,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.26 m, 0.14 mm2, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情








适配产品