RC-09S1N124100 - 设备连接器 板后安装
1595844

M23,设备连接器 板后安装, 系列: RC,直头,螺钉锁紧,位数: 8+1,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,浸焊,扁平密封,最小面板厚度: 2.7 mm,最大面板厚度: 3.5 mm, 编码: N, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情








适配产品