ST-6EP1N8AA500SX
-
设备连接器 板前安装
1244247
设备连接器 板前安装,倾斜出线,可旋转,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 6+PE,触点类型: 针式插头,轴向O型圈,4x Ø 3.2,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 25.75 mm x 25.75 mm,位数: 7,接线方式: 压接,系列: ST, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
电缆出口方向最多可调310°,安装方便
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装