SM-5EPWN8AAD00
-
设备连接器 板前安装
1605798
设备连接器 板前安装,应用: 电源,倾斜出线,可旋转,螺钉锁紧,M40,位数: 2+3+PE,触点类型: 针式插头,轴向O型圈,4xØ4,4,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 40 mm x 40 mm,电缆直径范围: 0 mm ... 0 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SM
产品详情
适配产品
优势
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径