SACC-EC-MSD-4CON-M16/0,5 SCOX - 设备连接器 板前安装
1240008

设备连接器 板前安装,PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002),4-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,D-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.34 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品



优势

预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母
SPEEDCON速连技术可节省接线时间