UL认证
认证ID: E118976-20100522额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 |
cULus认证
认证ID: E221474-20140616额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 - 22 |
设备连接器 板前安装,8-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,编码: A,与 端自由出线,板前安装,M16 x 1.5,单线,电缆长度: 2 m, 0.25 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 - 22 |