SACC-E-M12MSS-4CON-M16/1,2 PE - 设备连接器 板前安装
1036791

设备连接器 板前安装,电源,4-位置,针式插头, M12,S-编码,单线,电缆长度: 1.2 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
带防插错S编码
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母