SACC-E-M12MS-3P-M20/0,5/0,15VA - 设备连接器 板前安装
1413927

设备连接器 板前安装,3-位置,针式插头, M12-标准,A-编码,单线,电缆长度: 0.15 m, 0.50 mm2, PVC双绞线, 罐装

产品详情








适配产品



优势

预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母