SACC-E-FS-5P-M16/0,07-0,25-100
-
设备连接器 板前安装
1104164
设备连接器 板前安装,5-位置,孔式, 直头, M12,编码: A,与 端自由出线,板前安装,M16 x 1.5,单线,电缆长度: 0.07 m, 0.25 mm2, 罐装
设备连接器 板前安装,5-位置,孔式, 直头, M12,编码: A,与 端自由出线,板前安装,M16 x 1.5,单线,电缆长度: 0.07 m, 0.25 mm2, 罐装