RC-07P1N8A6300 - 设备连接器 板前安装
RC-07P1N8A6300
-
设备连接器 板前安装
1594449
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
单独订购Ø2 mm压接插针
产品属性
产品类型
圆形连接器(设备侧)
连接器
绝缘体
注意事项
订货信息: 单独订购Ø2 mm压接插针
编码
N
材料 (绝缘体)
PA 6.6
阻燃等级,符合UL 94
V0
连接方式
压接
触点类型
针式插头
应用
信号
位数
7
旋转方向
标准
连接图表
7
号码 (触点组1)
7
接点直径 (触点组1)
2 mm
额定电流 插针 (触点组1)
20 A (适用于最大导线横截面)
标称工作电压 插针 (触点组1)
48 V AC
74 V DC
额定浪涌电压
1.5 kV
过电压等级
III
污染等级
3
外壳
订货信息:
单独订购插芯
型号
穿墙插座
螺纹类型
M23
类型
直头
锁紧方式
螺钉锁紧
Pg螺钉连接
无
安装类型
板前/螺钉安装 (Pg13,5)
组装说明
中央紧固件
材料 (外壳)
金属
保护等级 (插拔式)
IP67
器件密封
轴向O型圈
商业数据
订货号
1594449
包装单位
40 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRAFL
产品关键代码
ABRAFL
GTIN
4046356201438
单件重量(含包装)
29.66 g
单件重量(不含包装)
28.53 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440109
ECLASS-15.0
27440109
ETIM
ETIM 10.0
EC003569
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
f8b1c2bb-8beb-4c97-8853-41449fa74b7c
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
塑料保护盖
1055753
RC-5SP2000
-
压接插针
1603529
RC-59P2000
-
压接插针
1603498
RC-5CP2000
-
压接插针
1603513
RC-5AP2000
-
压接插针
1603505
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助