PV-FT-C2F-C-4-275-BU-SP-62-DS
-
设备连接器 板前安装
1628434
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 外壳材料: PPE, 最小导线横截面: 4 mm2, 额定电压: 1000 V DC, 额定电流: 40 A, 连接方法: 压接
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 外壳材料: PPE, 最小导线横截面: 4 mm2, 额定电压: 1000 V DC, 额定电流: 40 A, 连接方法: 压接