CA-12P2NA22S00X - 设备连接器 板前安装
1238151

M23,设备连接器 板前安装,应用: 信号, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 12,旋转方向: 逆向,触点类型: 针式插头,焊接,扁平密封,法兰的尺寸: 25 mm x 25 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








优势

防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
轻松集成设备:可提供不同长度的焊接触点