报警触头, 位数: 1, 接线方式: 螺钉, 接线容量: 1 mm2- 35 mm2, AWG: 18 - 2, 安装方式: 卡接到断路器侧
微型断路器
TMC 7和TMC 8产品系列微型断路器包括1位、2位和3位热磁保护装置。产品涵盖额定电流在1到63 A之间的型号,为设备和线路提供全面保护。微型断路器支持B、C和D脱扣特性,符合UL 1077/EN 60947-2标准 (TMC 7) 和UL 489标准 (TMC 8)。所有产品统一配备相应的认证。
并联跳闸, 位数: 1, 接线方式: 螺钉, 接线容量: 1 mm2- 35 mm2, AWG: 18 - 2, 安装方式: 卡接到断路器侧
优势
- [x]通过多项国际认证,全球通用
- [x]适用于各种电网类型,提供1位、2位和3位三种可选型号
- [x]具有多种触发特性和多种额定电流选择,可提供理想的协同保护
- [x]适用于交流和直流应用,降低库存需求
- [x]可选附件支持远程控制和监控
产品特性一览
可靠的微型断路器 TMC 7和TMC 8
TMC 7和TMC 8系列的热磁断路器在过电流或短路情况下,可安全可靠地保护您的应用。
可靠的开关行为、不受影响的正向免触发机制以及颜色状态指示器,均可确保操作和维护过程中的安全性。集成的快动机构可有效减少内部触点的磨损,从而延长设备的使用寿命。
三种不同的触发特性和多种额定电流可供选择,最高可达 63 A(1 位、2 位和 3 位开关),打造了一个可提供完美协同保护的产品系列。分励释放器、信号触点和辅助触点等可选附件,使得远程控制和评估更加便捷。
TMC 7微型断路器
TMC 7微型断路器
TMC 7微型断路器已通过UL1077认证,因此适用于辅助保护。产品完全符合IEC 60947-2标准,且壳体设计符合DIN 43880标准,这也拓展了其应用范围。
在高达277/480 V AC或80/125 V DC的系统中使用微型断路器。最大短路电流为7.5 kA。
TMC 8微型断路器
TMC 8微型断路器
TMC 8微型断路器符合UL489标准。由于其高达10 kA的开关容量,因此适合用作支路电路保护。产品完全符合IEC 60947-2标准,且壳体设计符合DIN 43880标准,这也拓展了其应用范围。
在高达277/480 V AC或60/125 V DC的系统中使用微型断路器。最大短路电流为10 kA。