PSK RTU 50数据记录仪集成有GSM/GPRS调制解调器、2个模拟输入和4个数字输入、2个数字输出、1个串联接口和1个以太网接口。该数据记录仪采用创新型功率管理,因此也可以使用蓄电池或太阳能电池运行。
PSK RTU 50
-
数据记录器
2400018
产品详情
| 产品类型 | 数据记录仪 |
| 类型 | Stand-alone |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II(塑料壳体) |
| 保留数据存储器 | 1 Mbyte |
| IEC 61131运行时系统 | |
| 程序内存 | 832 千字节kByte |
| 功耗 | 典型值 70 mW (最小2.45 mW,最大1.4 W) |
| 额定条件下的最大功耗 | 最大 0.12 W |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | 100 mA |
| 典型电流耗量 | 5 mA |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 实时时钟描述 | ±9 s/m 内部蓄能器 |
| 模拟: | |
| 输入数量 | 2 |
| 连接方式 | COMBICON插头式连接器 |
| 连接系统 | 螺钉连接 |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 输入电流的输入电阻 | 50 Ω (接地) |
| A/D转换器分辨率 | 12 位 |
| 数字量: | |
| 输入数量 | 4 |
| 连接系统 | COMBICON |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 输出数目 | 2 (继电器输出) |
| 输出电压 | 最大 60 V DC |
| 输出电流 | 最大 1 A |
| 电池电压 | 3 V DC |
| 电池容量 | 235 mAh |
| 连接方式 | COMBICON |
| 输入/输出,电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 无线 | |
| 接口说明 | GSM / GPRS |
| 频率范围 | 850 MHz ... 1900 MHz |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | SMA(母) |
| 阻抗 | 50 Ω |
| SIM接口 | 1.8V和3V的SIM卡 |
| RS-232 | |
| 传输原理 | TTL等级 |
| 通道数目 | 1 (IDE) |
| RS-232/-485 | |
| 通道数目 | 1 |
| 支持的协议 | IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, IEC 62056-21 |
| 串行 | |
| 总线系统 | 其他 |
| 连接方法方面的注意事项 | 适用于VEGABAR 66的专用接口 |
| 通道数目 | 1 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 通道数目 | 1 (Datawatt网络应用协议) |
| 支持的协议 | IEC 60870-5-104,Modbus TCP/IP,FTP |
| 文件格式/编码 | 配置协议 |
| 宽度 | 210 mm |
| 高度 | 110 mm |
| 深度 | 45 mm |
| 颜色 | 银色/黑色 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 冲击 | 25g,符合IEC 60068-2-27标准1 |
| 振动(操作) | 5g |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 静电放电(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 EN 61000-4-2 (ESD) 标准B ,±6 kV触点放电,±8 kV空气放电 |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 电磁场 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 EN 61000-4-3(噪音屏蔽) 标准A,10 V/m | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 快速瞬态(脉冲) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 EN 61000-4-4(EFT脉冲) 标准B,电源线: ±2 kV,信号/数据线: ±2 kV | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 瞬态过电压(浪涌) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 EN 61000-4-5(浪涌) 标准 B | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 馈电线感应干扰 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 EN 61000-4-6(线路噪音屏蔽) 标准A,测试电压10 V | |
| 噪音排放测试符合EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011(电磁干扰) 级 A | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2400018 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DREDZX |
| 产品关键代码 | DREDZX |
| GTIN | 4055626016429 |
| 单件重量(含包装) | 980 g |
| 单件重量(不含包装) | 475 g |
| 原产地 | NL |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
报警输入和开关输出
集成GSM-/GPRS调制解调器
LED诊断显示灯
低能耗
数据记录仪、网关和报警管理器