EM-DNET-GATEWAY-IFS
-
数据接口
2901529
网关,用于通过DeviceNet™将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | 网关/代理服务器 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 电源 | |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 额定控制电源电流IS | 85 mA (输出端的正负载电流) |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 | |
| 数字量 | |
| 号码 | 8 |
| 额定操作电压UC | 24 V DC ±20 % |
| 额定操作电流IC | 3 mA |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 | |
| 数字量: 开关输出 | |
| 号码 | 4 |
| 残压 | 1 V |
| 最大切换电压 | 23 V DC (输出UB - Uresid.) |
| 最大切换电流 | 500 mA |
| 保护电路 | 并行极性保护,请注意保险丝 (最大8 A的F保险丝) |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 编程连接 | |
| 连接方式 | S-PORT(插座) |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 12 |
| INTERFACE系统 | |
| 连接方式 | DIN导轨连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 5 |
| DeviceNet™ | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 5 |
| 数据: 网络接口 | |
| 通信传输协议 | DeviceNet™ |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 5 |
| 数据: 服务接口 | |
| 通信传输协议 | Interface-System |
| 连接方式 | S-PORT(插座) |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 12 |
| 数据: 设备总线 | |
| 通信传输协议 | Interface-System |
| 连接方式 | DIN导轨连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 5 |
| 传输速度 | 76.8 kbps |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 112.7 mm |
| 深度 | 113.8 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -35 °C ... 80 °C |
| 标准/规程 | EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2901529 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK7723 |
| 产品关键代码 | DK7723 |
| GTIN | 4046356607094 |
| 单件重量(含包装) | 203.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 203.3 g |
| 原产地 | DE |
适配产品
-
IFS-CONFSTICK-L - 存储器模块 2901103
-
IFS-CONFSTICK - 存储器模块 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB 插拔式连接器 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - 插拔式连接器 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - 插头 1784729
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 适配器 2905872
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - 扩展模块 2904473