MCR-S-10-50-UI-SW-DCI
-
电流变送器
2814663
产品详情
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 总误差 | ≤ 1.5 % (温度范围) |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.2 W |
| 测量等级 | III |
| 测试电压,输出/电源 | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
| 测试电压,输入/输出 | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 测试电压,输入/电源 | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 保护电路 | 电涌保护; 33 V 抑制二极管 |
| 阶跃响应(10-90%) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (DC) | |
| 温度系数,典型值 | < 0.025 %/K |
| 最大传输误差 | < 0.5 % (额定状态下,额定值范围内) |
| 额定绝缘电压 | 300 V AC (接地) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | < 50 mA (无负载) |
| 测量 | |
| 可配置/可编程 | 是的,已预组态 |
| 输入电流范围 | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC (允许的连续过载:120%) |
| 测量范围 | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
| 最小输入电流的设置范围 | 0 A AC/DC ... 9.5 A AC/DC |
| 最大输入电流的设置范围 | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC |
| LSB: 电流 | 1 µA (1 A) |
| 2 µA (2 A) | |
| 5 µA (5 A) | |
| 10 µA (10 A) | |
| 50 µA (50 A) | |
| 100 µA (100 A) | |
| 过载量 | 取决于穿孔连接的导线 |
| 电涌强度 | 取决于穿孔连接的导线 |
| 频率测量范围 | 15 Hz ... 400 Hz |
| 曲线类型 | 交流、直流或畸变电流 |
| 工作阈值 | 0.8 % (测量范围额定值50 A的) |
| 切换: 继电器 | |
| 触点类型 | 1个转换触点 |
| 触点材料 | AgSnO,镀硬质金 |
| 最大切换电压 | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 250 V AC | |
| 极限持续电流 | 50 mA (镀金层,为30V AC/36V DC) |
| 2 A (如镀金层被破坏,则为250V AC) | |
| 切换: 晶体管 | |
| 连续负载电流 | 80 mA (非短路保护) |
| 输出电压范围 | 19 V ... 29 V (电源——1V) |
| 阈值的设置范围 | 1 % ... 110 % |
| 响应延迟的设置范围 | 0.1 s ... 20 s |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 信号: 电流/电压 | |
| 可配置/可编程 | 是的,已预组态 |
| 电压输出信号 | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 负载/输出负载电压输出 | > 10 kΩ |
| 负载/输出负载电流输出 | < 500 Ω |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 连接方式 | 穿孔连接 |
| 状态显示 | LED (绿色) |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 圆形导线 | |
| 直径 | 10.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | < 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only | |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 低压指令 | 符合低电压指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 标准/规程 | IEC 61010-2-030 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2814663 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | CMMA34 |
| 产品关键代码 | CMMA34 |
| 单件重量(含包装) | 188.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 189.4 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
优势
3端隔离
可通过DIP开关或MCR/PI-CONF-WIN组态软件对设备进行设置
真均方根值测量