信号灯是专门为用于灯光信号系统(例如内陆水道上的水闸系统、活动桥等)而设计。使用安全相关的自主监控功能可以确保高可用性。监控功能所采用的组件均符合工业标准。信号灯有各种不同的灯光颜色。您可以使用菲尼克斯电气的控制器通过应用程序管理信号灯。通信接口可为您提供大量诊断和状态信息。
CSD-SL 200 RD
-
信号灯
2701784
信号灯, 24 V DC, IALA红色,最佳, 照射角度 (垂直/水平): 10.5 °/4.5 °, 直径: 174 mm,保护等级: IP65/IP67, 通信接口
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | Signaling light |
| 应用 | 内河航行 |
| 交通基础设施 | |
| 安装位置 | 垂直 |
| 外型 | 运行小时计数器 |
| 特殊性质 | 通信接口 |
| 诊断信息 | LED;温度、电流、电压等 是 |
| 主电源故障,通信失效 是 | |
| 光源颜色 | IALA红色,最佳 |
| 概述 | |
| 冲击电流 | 最大 12 A (微秒脉冲) |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 位数 | 8 |
| 电源电压 | 24 V DC (DC) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DC) |
| 电耗量 | 最大 450 mA (红色 LED) |
| 功耗 | 典型值 9 W (红色 LED) |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | 混合型8位Y编码,用于电源和数据 |
| 光源特性 | |
| 光源 | LED |
| LED数量 | 8 (依照 IALA 建议 E200-1 和 CIE 1931) |
| 彩色频谱 | 620 nm ... 645 nm |
| 颜色类别 | C2 (EN 12966) |
| 亮度 | L3 (EN 12966) |
| 亮度比 | R3 (EN 12966) |
| 幻影灯等级 | 5 (EN 12368) |
| 发光强度 | 3200 Cd |
| 可调暗 | 是,分256个步级 |
| 照射角度 | 10.5 ° |
| 4.5 ° | |
| 诊断消息 | |
| 诊断 | LED;温度、电流、电压等 |
| 消息 | 是 |
| 诊断消息 | |
| 诊断 | 主电源故障,通信失效 |
| 消息 | 是 |
| 深度 | 66 mm |
| 直径 | 174 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 标识材料 | 深黑RAL 9005 |
| 标识材料 外壳 | 符合DIN EN 1706标准要求的铝模铸 |
| 标识材料 盖板 | 玻璃 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP65/IP67 (已安装情况下) |
| 空气压力(运行) | 70 hPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 hPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 卡接组装 | |
| 安装位置 | 垂直 |
| 订货号 | 2701784 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRL121 |
| 产品关键代码 | DRL121 |
| GTIN | 4046356863803 |
| 单件重量(含包装) | 1,710 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,400 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
适配产品
-
-
NBC-MSY/ 2,0-94H SCO - 混合线缆 1407488
-
NBC-MSY/ 5,0-94H SCO - 混合线缆 1407489
-
NBC-MSY/10,0-94H SCO - 混合线缆 1407490
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - 混合线缆 1408642
-
NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO - 混合线缆 1407491
-
NBC-MSY/ 2,0-94H/MSY SCO - 混合线缆 1407492
-
NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO - 混合线缆 1407493
-
NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO - 混合线缆 1407494
-
PROT-M12 MS-M - 旋入式封盖 1414148
-
PROT-M12 FB - 旋入式封盖 1555538
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - 支架 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - 支架 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - 防眩光 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - 防眩光 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - 壳体 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - 壳体 1473916
优势
根据EN 12966-1、IALA建议E200-1研发
通过现场总线400 m连接至控制单元
诊断能力
故障安全功能
高光强和颜色强度
支持特定应用编程
采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为50 000小时,特别经济
耐用节能的LED技术
现场总线通信
可实现256级亮度调节