适用于MCR技术和信号的电涌保护器
TTC-3-LCP - 端板
TTC-3-LCP
-
端板
2908843
端接一排TERMITRAB complete TTC-3...端子的端板
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
类型
端板
安装
安装类型
DIN导轨: TH 35 - 7.5 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
尺寸
宽度
2.2 mm
高度
105.4 mm
深度
68 mm
商业数据
订货号
2908843
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
CL226Z
产品关键代码
CL226Z
GTIN
4055626348261
单件重量(含包装)
7.8 g
单件重量(不含包装)
7.8 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
DNV GL
认证ID: TAE000027G
UL认证
认证ID: FILE E 138168
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.037千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助