安装材料
CD-EE COVER 100 - 保护盖罩
CD-EE COVER 100
-
保护盖罩
1772423
保护盖罩,标识材料: PVC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
盖板
尺寸
宽度
100 mm
高度
8.8 mm
长度
2000 mm
材料规格
颜色
灰色窗口 (RAL 7040)
标识材料
PVC
阻燃等级,符合UL 94
V0
材质
无铅
商业数据
订货号
1772423
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BEN431
产品关键代码
BEN431
GTIN
4067923384972
单件重量(含包装)
630 g
单件重量(不含包装)
630 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400776
ECLASS-15.0
27400776
ETIM
ETIM 10.0
EC000727
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
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助