PSR-SPP- 24DC/ETP/1X1 - 耦合继电器
2986562

耦合继电器,适用于SIL 3低要求场合,可将数字输出信号耦合至I/O,1个启用电流路径,用于F&G应用场合的模块,测试脉冲滤波器,宽度:17.5 mm,可插拔的直插式接线端子

产品详情








适配产品



优势

17.5 mm超薄壳体
符合IEC 61508的SIL 3
由于采用了控制器测试脉冲滤波,因此其使用寿命长
1 路启动电流通路
将失效保险控制器的数字输出信号连接到I/O设备(阀门等),用于电气隔离和电源适配