PSR-PE60-3NO-24DC-SC
-
耦合继电器
1436353
用于SIL 3高要求和低要求应用的耦合继电器,可将数字量输出信号耦合到I/O系统、3个电流通路、安全状态关闭和应用安全状态、测试脉冲滤波器、“热”插拔螺钉式接线端子
产品详情
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
产品类型 | 耦合继电器 |
产品系列 | PSRclassic |
应用 | 安全关闭 |
安全接通 | |
高要求 | |
低要求 | |
套件包括 | 1496313 PSR-PE60-3NO-24DC-SC-SET60 |
控制 | 单通道 |
继电器型号 | 机电式继电器,符合IEC/EN 61810标准 |
绝缘特性 | |
过电压等级 | III |
污染等级 | 2 |
次数 | |
典型启动时间(Us时) | < 70 ms (通过控制输入3进行控制) |
典型释放时间 | < 50 ms (通过控制输入3进行请求) |
恢复时间 | 500 ms |
额定条件下的最大功耗 | 2.1 W (UB = 26.4 V,US = 24 V,IS = 31 mA,IL² = 48 A,R触点 = 0.025 Ω) |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
额定过电压/绝缘 | 安全隔离,250 V负载电流路径和24 V逻辑路径之间的6.4 kV增强型绝缘 |
所有电流通路与外壳之间的4 kV基本绝缘 | |
电源 | |
品名 | 3/4 |
额定控制电路电源电压US | 24 V DC -10 % ... +10 % (“1”信号) |
额定控制电源电流IS | 典型值 31 mA |
US时的功耗 | 典型值 745 mW |
冲击电流 | 典型值 200 mA (Δt = 5 ms,Us时) |
滤波时间 | 1 ms (Us电压骤降时) |
保护电路 | 串联保护,防止极性反转; 抑制二极管,38.6 V/600 W |
继电器: 启用电流通路 (1/2,5/6,7/8) | |
输出说明 | 1个常开触点,无延时,浮地 |
输出数目 | 3 (非安全相关) |
触点类型 | 3路常开安全触点输出 |
触点材料 | AgSnO2,+AU |
开关电压 | 最小 12 V DC |
最大 250 V AC/DC | |
通断容量 | 最小 120 mW |
冲击电流 | 最小 10 mA |
最大 4 A | |
限制连续电流 | 4 A |
总电流值的平方 | 48 A2 (注意降容) |
切换频率 | 最大 0.1 Hz |
机械寿命 | 10x 106开关次数 |
输出熔断器 | 4 A gL/gG (安全状态关闭应用) |
连接技术 | |
可插拔 | 是 |
导线连接 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面AWG | 24 ... 12 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
状态显示 | 1 x LED (绿色) |
宽度 | 12.5 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
外壳材料 | PA |
安全数据 | |
停止类别 | 0 |
安全数据: EN 50156 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全数据: IEC 61508 - 高要求/安全状态关闭 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全数据: IEC 61508 - 低要求/安全状态关闭 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全数据: IEC 61508 - 低要求/安全状态启动 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
安装位置最低保护等级 | IP54 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (注意降容) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
冲击 | 15g |
振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
标识 | CE合规 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 参见衰减曲线 |
安装位置 | 垂直或水平 |
订货号 | 1436353 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNA161 |
产品关键代码 | DNA161 |
GTIN | 4063151813055 |
单件重量(含包装) | 129.13 g |
单件重量(不含包装) | 96.98 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |