ST-5EP1N8A9005S - 耦合连接器
1624542

接线方式

耦合连接器,应用: 电源,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 5+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 10 mm ... 12.5 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: ST, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。 替代产品: 1628954

产品详情









优势

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径