SF-7EP1N8A90A2X - 耦合连接器
1241926

接线方式

耦合连接器,应用: 电源,直头短型,用于标准和SPEEDCON连锁,M23,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 9 mm ... 11 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SF, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅, 与配套的SPEEDCON连接器或带M23标准滚花螺母的连接器兼容

产品详情








适配产品

优势

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径