RF-17P1N8A90DU - 耦合连接器
1607326

接线方式

耦合连接器,应用: 反馈,信号,直头,螺钉锁紧,M23,位数: 17,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 5 mm ... 13.2 mm,位数: 17,接线方式: 压接,系列: RF, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。 替代产品: 1629104

产品详情









适配产品