您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

RF-12P2N8A9VDUX - 耦合连接器
1242836

耦合连接器,直头,螺钉锁紧,M23,位数: 12,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 5 mm ... 13.2 mm,位数: 12,接线方式: 压接,系列: RF, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品