RC-12P2N12FB25 - 耦合连接器
RC-12P2N12FB25
-
耦合连接器
1613506
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
连接器
绝缘体
编码
N
材料 (绝缘体)
PBT
材料 (触点)
CuZn
材料 (触点表面)
Ni/Au
插/拔周期
50
连接方式
浸焊
触点类型
针式插头
应用
信号
位数
12
旋转方向
逆向
连接图表
12
号码 (触点组1)
12
接点直径 (触点组1)
1 mm
李兹线 最小横截面 (触点组1)
0.08 mm²
李兹线 最大横截面 (触点组1)
1 mm²
额定电流 插针 (触点组1)
8 A (适用于最大导线横截面)
标称工作电压 插针 (触点组1)
48 V AC
74 V DC
额定浪涌电压
1.5 kV
过电压等级
III
污染等级
3
外壳
订货信息:
单独订购插芯和电缆夹/屏蔽附件
型号
悬空对插式壳体
螺纹类型
M23
类型
直头
锁紧方式
螺钉锁紧
Pg螺钉连接
无
外壳材料
金属
保护等级 (插拔式)
IP67
商业数据
订货号
1613506
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRAFG
产品关键代码
ABRAFG
GTIN
4046356400688
单件重量(含包装)
111.9 g
单件重量(不含包装)
102.131 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
dea1ab12-1687-4959-8c8c-6067c194b1a3
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
塑料保护盖
1055753
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助