PRC 3-FC-FS6 16-21 - 耦合连接器
1410659

耦合连接器, 产品范围: PRC 35, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 最小电缆直径: 16 mm, 最大电缆直径: 21 mm, 使用工具实现释放的型号

产品详情








适配产品



优势

相比同等额定功率的工业连接器,尺寸要小75%
手动解锁/工具解锁
适用于含有盐雾或阳光直射的环境
采用防风化材料,适于户内外应用