CA-1RP1N8A90DNX - 耦合连接器
1245045

M23,耦合连接器,应用: 信号, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 16+2+FE,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 3 mm ... 14.5 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








优势

防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
压接连接:防振和耐高温组装